(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-A50R
ラインテープ(はく離紙付) 50m ラインテープ

ラインテープ(はく離紙付) 50m E-A50R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,680円
税込単価
4,048円

【特長】・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。・接着力が強力で、汚れ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    12N/10mm
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ポリオレフィン系
  • 粘着剤詳細:
    ゴム系(無溶剤)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

E-A50R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-A50R

50
レッド
4953871219537
208-3466
750

1個

3,680( 4,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
・幅のみ別作品製作が可能です。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
【材質】
・基材:ポリオレフィン系
・粘着剤:ゴム系(無溶剤)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

E-A50Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ(はく離紙付) 50mの型番E-A50Rのページです。
型番E-A50Rに関する仕様情報を記載しております。

ラインテープ(はく離紙付) 50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-A100W
E-A100Y
E-A50B
E-A50W
E-A50Y
E-A75B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

7,357円

( 8,093円 )
1個 あり

1日目

100ホワイト4953871219612208-34751500

7,357円

( 8,093円 )
1個 あり

1日目

100イエロー4953871219629208-34761500

3,680円

( 4,048円 )
1個 あり

1日目

50ブルー4953871219544208-3468750

3,680円

( 4,048円 )
1個 あり

1日目

50ホワイト4953871219513208-3464750

3,680円

( 4,048円 )
1個 あり

1日目

50イエロー4953871219520208-3465750

5,514円

( 6,065円 )
1個 あり

1日目

75ブルー4953871219599208-34741125

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました