(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)

ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,357円
税込価格
6,993円

【特長】・はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をア...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    12N/10mm
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    810
  • 基材詳細:
    ポリオレフィン系+ポリエステル系
  • 粘着剤詳細:
    ゴム系(無溶剤)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4953871219407
208-2872

1個

6,357( 6,993円 )

1日目

イエロー
4953871219414
208-2873

1個

6,357( 6,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています
・鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです
・有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています
【用途】
・屋内用
・工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました