(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久ラインテープ 無塵・耐油仕様

耐久ラインテープ 無塵・耐油仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,822円 ~ 22,928円
税込価格
4,204円 ~ 25,221円

【特長】・耐油性に優れています・はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやす...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    6N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 引張強度(N/10mm):
    90
  • 基材詳細:
    ポリエステルフィルム・ポリオレフィン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 汚れや油分・水分などをしっかりとふき取ってから貼ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ホワイト
4904140960513
193-1960
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
イエロー
4904140960520
193-1946
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
ブルー
4904140960537
193-1953
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
グリーン
4904140960544
193-3440
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
レッド
4904140960551
193-1956
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
オレンジ
4904140960568
193-3443
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960575
193-3448
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

25
トラ(グリーン/ホワイト)
4904140960582
193-1948
260

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

50
ホワイト
4904140960599
193-3449
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
イエロー
4904140960605
193-3435
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
ブルー
4904140960612
193-1944
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
グリーン
4904140960629
193-1947
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
レッド
4904140960636
193-1955
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
オレンジ
4904140960643
193-3432
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960650
193-3447
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

50
トラ(グリーン/ホワイト)
4904140960667
193-1951
516

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

75
ホワイト
4904140960674
193-1958
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
イエロー
4904140960681
193-1959
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
ブルー
4904140960698
193-3441
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
グリーン
4904140960704
193-3436
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
レッド
4904140960711
193-3437
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
オレンジ
4904140960728
193-3434
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960735
193-3430
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

75
トラ(グリーン/ホワイト)
4904140960742
193-3446
769

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

100
ホワイト
4904140960759
193-3445
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
イエロー
4904140960766
193-1949
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
ブルー
4904140960773
193-1957
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
グリーン
4904140960780
193-1950
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
レッド
4904140960797
193-1941
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
オレンジ
4904140960803
193-1952
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960810
193-3444
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

100
トラ(グリーン/ホワイト)
4904140960827
193-3438
1038

1個

15,285( 16,814円 )

1日目

150
ホワイト
4904140960834
193-3433
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
イエロー
4904140960841
193-1943
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
ブルー
4904140960858
193-3442
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
グリーン
4904140960865
193-1942
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
レッド
4904140960872
193-3439
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
オレンジ
4904140960889
193-3431
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960896
193-1954
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

150
トラ(グリーン/ホワイト)
4904140960902
193-1945
1557

1個

22,928( 25,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています
・はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 汚れや油分・水分などをしっかりとふき取ってから貼ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久ラインテープ 無塵・耐油仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました