(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久ラインテープ TL-15シリーズ

耐久ラインテープ TL-15シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,333円
税込単価
2,566円

【特長】・耐久性、耐摩耗性、隠蔽性が良好です・素材が伸びにくく、直線が引きやす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 曲線のライン引きには向きません。
  • 絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 糊残りや変色を起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚したり、糊残りや塗装剥がれを起こす場合がありますので、大切なものに貼るときには一度ご確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TL15YE50MM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
引張強度(N/10mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL15YE50MM

50
イエロー
4967529557025
207-3337
60
490

1個

2,333( 2,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐摩耗性、隠蔽性が良好です
・素材が伸びにくく、直線が引きやすいです
・刃物を使わずに手で簡単に切れます
【用途】
・屋内用
・工場・倉庫内のライン用
・置き場表示
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 曲線のライン引きには向きません。
  • 絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 糊残りや変色を起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚したり、糊残りや塗装剥がれを起こす場合がありますので、大切なものに貼るときには一度ご確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TL15YE50MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久ラインテープ TL-15シリーズの型番TL15YE50MMのページです。
型番TL15YE50MMに関する仕様情報を記載しております。

耐久ラインテープ TL-15シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TL-15-WH-100MM
TL15WH50MM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 引張強度(N/10mm) 質量
(g)

6,079円

( 6,687円 )
1個 -

1日目

100ホワイト4967529557032356-114160980

2,333円

( 2,566円 )
1個 あり

1日目

50ホワイト4967529557018207-333868490

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました