(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO6040-BR-GO-B
すき間モヘアシール 6mm×2m キミツボウスイテープ

すき間モヘアシール 6mm×2m NO6040-BR-GO-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    6
  • テープ長さ(m):
    2
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO6040-BR-GO-B 解除

Loading...

NO6040-BR-GO-Bの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2
テープ厚(mm)4ゴールド
粘着剤アクリル系単品/パック単品
JANコード4562144560094トラスココード356-4096
質量(g)30材質1基材:ポリプロピレン
テープカット条件切断にはカッターが必要 - -

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO6040-BR-GO-B

4
ゴールド
4562144560094
356-4096

1個

410( 451円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます
・サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です
【用途】
・室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すき間モヘアシール 6mm×2mの型番NO6040-BR-GO-Bのページです。
型番NO6040-BR-GO-Bに関する仕様情報を記載しております。

すき間モヘアシール 6mm×2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO6040-B
NO6060-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
JANコード トラスココード

410円

( 451円 )
1個 あり

1日目

4グレー4562144560018356-4088

513円

( 564円 )
1個 あり

1日目

6グレー4562144560025356-4100
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
JANコード トラスココード

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト