(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すきまテープ(ロングタイプ)

すきまテープ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
254円 ~ 517円
税込価格
279円 ~ 569円

【特長】・クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。・黄変が目立たないダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ウレタンフォーム発泡工程において、まれにセルの大きさがばらつき色味の違いが起きる場合がございますが使用上は問題ございません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4
10
4989999108163
161-2275
44

1個

254( 279円 )

1日目

30
4
10
4989999108170
161-2276
72

1個

345( 380円 )

1日目

30
4
20
4989999108194
161-2277
106

1個

517( 569円 )

1日目

15
6
5
4989999108187
161-2278
42

1個

264( 290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。
・黄変が目立たないダークグレー色です。
【用途】
・ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収に。
・すきま塞ぎに。
【材質】
・基材:ポリウレタン+PETフィルム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • ウレタンフォーム発泡工程において、まれにセルの大きさがばらつき色味の違いが起きる場合がございますが使用上は問題ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すきまテープ(ロングタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました