(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51LS-50BK
塩化ビニル系防食テープ【2~10個入り】 ホシュウ・ボウショクテープ

塩化ビニル系防食テープ 51LS-50BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,777円
税込単価
3,055円

【特長】・各種パイプラインの保護・防食を目的として開発された防食テープです・塩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

51LS-50BK 解除

Loading...

51LS-50BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51LS-50BK

50
ブラック
4953871219186
1360
206-6873

1パック

5個入り

2,777( 3,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種パイプラインの保護・防食を目的として開発された防食テープです
・塩化ビニル基材とゴム系粘着剤で構成されており、耐久性・防食性に優れ、巻き付け作業性が良好です
【用途】
・各種パイプラインの保護・防食用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

51LS-50BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニル系防食テープの型番51LS-50BKのページです。
型番51LS-50BKに関する仕様情報を記載しております。

塩化ビニル系防食テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
51LS-25BK
51LS-25SG
51LS-50B
51LS-50SG
51LS-75BK
51LS-75SG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

2,777円

( 3,055円 )

10個入り

1パック あり

1日目

25ブラック49538712191791360206-6872

2,300円

( 2,530円 )

10個入り

1パック あり

1日目

25シルバーグレー49538712192161360206-6876

2,300円

( 2,530円 )

5個入り

1パック あり

1日目

50ブルー49538712191481360206-6881

2,777円

( 3,055円 )

5個入り

1パック あり

1日目

50シルバーグレー49538712192231360206-6877

1,666円

( 1,833円 )

2個入り

1パック あり

1日目

75ブラック4953871219193816206-6874

1,666円

( 1,833円 )

2個入り

1パック あり

1日目

75シルバーグレー4953871219230816206-6878

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました