(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自己融着テープ ポリママルチテープ

自己融着テープ ポリママルチテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,200円 ~ 13,440円
税込価格
1,320円 ~ 14,784円

【特長】・汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、耐久性が必要な箇所に使用できます...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • 絶縁性:
    あり
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 色:
    半透明
  • 材質1:
    基材詳細:自己融着性シリコンゴム

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
2
4974007205972
206-5397

1個

2,431( 2,674円 )

1日目

25
5
4974007205989
206-5399

1個

5,251( 5,776円 )

4日目

25
0.4
4974007206016
206-5402

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

50
5
4974007205996
206-5400

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、耐久性が必要な箇所に使用できます
【用途】
・水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着テープ ポリママルチテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました