(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GRA8-6H
弾性研磨砥石(ダイワラビン)【10個入り】 ジクツキゴムトイシ

弾性研磨砥石(ダイワラビン) GRA8-6H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,388円
税込単価
2,627円

【特長】・アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません・ステンレスシャン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GRA8-6H 解除

Loading...

GRA8-6H の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRA8-6H

80
6
16

1パック

10個入り

2,388( 2,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません
・ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます
・60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます
・砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします
・フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します
【用途】
・軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け
・ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
【材質】
・軸:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

型番粒度
(#)
外径
(mm)

(mm)
軸径
(mm)
軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
材質適合エアマイクログラインダー
(3mm軸)
質量
(g)
GRA8-6H8061633060000薄茶軸:ステンレスムラキ(U-101、U-M、M-112)、スーパーツール(MS3H、MS312H)、日東工器(AL-55)、UHT(MSG-3BSN、MAG-121N、FX3.0)、ベッセル(GT-MG75S、GT-MG55S、GT-MG55SR、GT-MG55SAR、GT-MG35-12CC)27
GRA12-6H12061627
GRA12-10H120101744

GRA8-6Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

弾性研磨砥石(ダイワラビン)の型番GRA8-6Hのページです。
型番GRA8-6Hに関する仕様情報を記載しております。

弾性研磨砥石(ダイワラビン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRA12-10H
GRA12-6H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

2,520円

( 2,772円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1201017

2,380円

( 2,618円 )

10個入り

1パック あり

2日目

120616

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました