(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,385円  特別価格 
税込価格
32,324円  特別価格 

【特長】・デジタル表示・出力付・測定データの出力端子があり、統計的工程管理シス...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • コードNo・符号・パーツNo:
    MHN1-25MX
  • 測定面:
    超硬合金チップ付
  • ステム形状:
    ストレート
  • 先端形状:
    平面
  • トラスココード:
    772-9260
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 全長(mm):
    156.5

型番

350-251-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-251-30-KOUSEI

1個

29,385円

28,139

( 30,953円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・読み取りやすいデジタル表示です。
・CE規格品です。
【用途】
・測定機器、精密機器に取り付け、位置決めなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました