(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電サイクロン式クリーナー Dual18V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ37A5X-B
充電サイクロン式クリーナー Dual18V ソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,964円
税込単価
26,360円

【特長】・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます・ごみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    124
  • 集じん容量(L):
    0.25
  • 幅(mm):
    555
  • 吸込仕事率(W):
    20
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 種類:
    サイクロンスティッククリーナー(充電式)

型番

EZ37A5X-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ37A5X-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ37A5X-B

4549980437537
220-3577
1150
電池パック・充電器別売

1個

23,964( 26,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます
・ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます
・ハンディでもサイクロン方式で使えます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電サイクロン式クリーナー Dual18Vの型番EZ37A5X-Bのページです。
型番EZ37A5X-Bに関する仕様情報を記載しております。

充電サイクロン式クリーナー Dual18Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ37A5LJ1G-B
EZ37A5LJ1G-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 電源

48,199円

( 53,019円 )
1個 あり

1日目

4549980437490220-35711850リチウムイオン電池(18V・5.0Ah)

48,199円

( 53,019円 )
1個 あり

2日目

4549980437506220-35791850リチウムイオン電池(18V・5.0Ah)

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました