(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-L1058RJ-D2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290,967円
税込単価
320,064円

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです・ベクトル制御採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ジャバラ付
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • 材質2:
    スチール(粉体塗装)
  • 最大使用頻度(回/時):
    15
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 電源(V):
    DC24(バッテリー専用)
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

HDL-L1058RJ-D2 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-L1058RJ-D2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-L1058RJ-D2

100
4989999025927
160-5463
47000
500
80~580
520×850
0.07
10
10
-
-

1個

290,967( 320,064円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付の型番HDL-L1058RJ-D2のページです。
型番HDL-L1058RJ-D2に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-H2558RJ-D2
HDL-L100712VJ-D2
HDL-L100713VJ-D2
HDL-L1556RJ-D2
HDL-L25710VJ-D2
HDL-L25712VJ-D2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ モーター出力(kW) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

305,913円

( 336,504円 )
1個 あり

14日目

2504989999025835160-546260000500150~650520×8500.072222650150

792,555円

( 871,811円 )
1個 -

18日目

10004550414140916263-8900180000580155~735750×12000.42525--

836,076円

( 919,684円 )
1個 -

18日目

10004550414161478263-8891200000730155~885750×13500.43232--

286,022円

( 314,624円 )
1個 あり

19日目

1504989999026016160-54643900035080~430520×6300.07101043080

654,445円

( 719,890円 )
1個 -

18日目

2504550414033560256-7217100000590110~700750×10500.41313--

681,199円

( 749,319円 )
1個 -

18日目

2504550414033577256-7218115000710110~820750×12000.41616--

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました