(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-H1058RJ-22
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 テーブルリフト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,128円 198,717円
税込単価
292,741円 218,589円

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・パワーユニットを本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ジャバラ付
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 電源(V):
    単相200
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワーク移動時は、許容荷重の1/2以下としてください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

HDL-H1058RJ-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-H1058RJ-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-H1058RJ-22

100
4989999025736
160-5452
49000
430
130~560
520×850
30
0.07
10/10
10/10
560
130

1個

266,128円

198,717

( 218,589円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です(防水仕様ではありません)
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • ワーク移動時は、許容荷重の1/2以下としてください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付の型番HDL-H1058RJ-22のページです。
型番HDL-H1058RJ-22に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-H2558RJ-22
HDL-L100712VJ-22
HDL-L1058RJ-22
HDL-L1556RJ-22
HDL-L25710VJ-22
HDL-L25712VJ-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) モーター出力(kW) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

219,137円

( 241,051円 )
1個 あり

12日目

2504989999025828160-545460000500150~650520×850150.0722/2222/22650150

564,006円

( 620,407円 )
1個 -

18日目

10004550414161546263-8895180000580155~735750×1200150.425/2525/25--

276,034円

( 303,637円 )
1個 あり

19日目

1004989999025910160-54554700050080~580520×850300.0710/1010/10--

271,082円

( 298,190円 )
1個 あり

19日目

1504989999026009160-54563900035080~430520×630300.0710/1010/1043080

440,040円

( 484,044円 )
1個 -

1日目

2504550414033720256-7243100000590110~700750×1050150.413/1313/13--

467,483円

( 514,231円 )
1個 -

1日目

2504550414033737256-8719115000710110~820750×1200150.416/1616/16--

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました