(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-H2558R-D1
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241,206円
税込単価
265,327円

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです・ベクトル制御採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ジャバラなし
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

HDL-H2558R-D1 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-H2558R-D1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-H2558R-D1

250
4989999026191
160-5435
50000
500
150~650
520×850
22/22
22/22
-
-
650
150

1個

241,206( 265,327円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしの型番HDL-H2558R-D1のページです。
型番HDL-H2558R-D1に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-L1047R-D1
HDL-L1058R-D1
HDL-W1046R-D1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz テーブル寸法(mm)長さ テーブル寸法(mm)幅 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

225,815円

( 248,397円 )
1個 あり

19日目

1004989999026214160-54363600050080~580400×72010/1010/1072040058080

227,068円

( 249,775円 )
1個 あり

14日目

1004989999026221160-54384200050080~580520×85010/1010/1085052058080

246,237円

( 270,861円 )
1個 あり

14日目

1004989999026276160-544142000850200~1050400×65023/2323/236504001050200

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました