(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
333,272円
税込単価
366,599円

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです・ベクトル制御採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ジャバラ付
  • JANコード:
    4989999026306
  • トラスココード:
    160-5471
  • 質量(g):
    59000
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • 材質2:
    スチール(粉体塗装)
  • ストローク(mm):
    850
  • テーブル高さ(mm):
    200~1050
  • テーブル寸法(mm)幅×長さ:
    520×850
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 昇/降時間(秒)50Hz:
    23/23
  • 昇/降時間(秒)60Hz:
    23/23
  • 最大テーブル高さ(mm):
    1050
  • 最低テーブル高さ(mm):
    200
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

HDL-W1058RJ-D1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-W1058RJ-D1

1個

333,272( 366,599円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付の型番HDL-W1058RJ-D1のページです。
型番HDL-W1058RJ-D1に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました