(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LRC60-PI-HA
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 カゴクルマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,599円
税込単価
36,959円

【特長】・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。・作業者の負担を軽減し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    アイボリー
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質1:
    床板:樹脂
  • 材質2:
    ジョイント部:スチール製・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
  • 本体表面処理:
    粉体塗装

型番

LRC60-PI-HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

LRC60-PI-HA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
質量(g)
外形寸法:長さ×幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC60-PI-HA

228-6604
243
530×780×1457
42000
650×850×1700

1個

33,599( 36,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
・作業者の負担を軽減します。
・中間棚の紛失防止にもなります。
・跳ね上げれば広く使用もできます。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:樹脂
・ジョイント部:スチール製●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色の型番LRC60-PI-HAのページです。
型番LRC60-PI-HAに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LRC80-PI-HA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 高さ(mm) 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 質量(g) 外形寸法:長さ×幅×高さ
(mm)

38,314円

( 42,145円 )
1個 あり

4日目

228-6608251680×1030×144954000800×1100×1700

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました