(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,609円
税込単価
42,470円

【特長】・従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。・積載量20%ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    アイボリー
  • トラスココード:
    228-6601
  • キャスター径(mm):
    150
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    739×1028×1749
  • 質量(g):
    56000
  • 材質1:
    床板:樹脂
  • 材質2:
    ジョイント部:スチール製
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
  • 外形寸法:長さ×幅×高さ(mm):
    800×1100×2000
  • 床板高さ(mm):
    251
  • 本体表面処理:
    粉体塗装

型番

LRC80-PI-KA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC80-PI-KA

1個

38,609( 42,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。
・積載量20%アップします。
【材質】
・本体:スチール●本体表面処理:粉体塗装
・床板:樹脂
・ジョイント部:スチール製
・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)の型番LRC80-PI-KAのページです。
型番LRC80-PI-KAに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました