(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,599円
税込単価
36,959円

【特長】・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です・作業者の負担を軽減しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    228-6605
  • キャスター径(mm):
    150
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    530×780×1457
  • 質量(g):
    42000
  • 材質1:
    床板:樹脂
  • 材質2:
    ジョイント部:スチール製
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • 外形寸法(mm)幅:
    850
  • 外形寸法:長さ×幅×高さ(mm):
    650×850×1700
  • 床板高さ(mm):
    243
  • 本体表面処理:
    粉体塗装

型番

LRC60-PG-HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC60-PG-HA

1個

33,599( 36,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です
・作業者の負担を軽減します
・中間棚の紛失防止にもなります
・跳ね上げれば広く使用もできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色の型番LRC60-PG-HAのページです。
型番LRC60-PG-HAに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました