(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,545円 ~ 79,655円
税込価格
55,600円 ~ 87,621円

【特長】・左右どちらでも押せる両袖タイプです・上下の天板を押さえる4点止めです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 適合ストッパー:
    H-300S
  • 材質1:
    荷台:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 材質3:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール/車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    912
  • 高さ(mm):
    206
  • 長さ(mm):
    946
  • 幅(mm):
    646

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2段
4989999013153
336-4275
34200

1個

50,545( 55,600円 )

8日目

3段
4989999013207
336-4321
48000

1個

79,655( 87,621円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右どちらでも押せる両袖タイプです
・上下の天板を押さえる4点止めです
・荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました