(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT700J3H-E100T
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプ タイラダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,947円
税込単価
15,342円

【特長】・縦・横方向に連結が可能です・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    自在・固定タイプ
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    938.8
  • 高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。

型番

BT700J3H-E100T 解除

Loading...

 
カタログを表示

BT700J3H-E100T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT700J3H-E100T

206-8655
6700
700
450

1個

13,947( 15,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横方向に連結が可能です
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)

(i)ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプの型番BT700J3H-E100Tのページです。
型番BT700J3H-E100Tに関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT900J3H-E100T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

16,812円

( 18,493円 )
1個 あり

1日目

206-86638300900600

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました