(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ 4台/セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ 4台/セット【4個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,430円 ~ 30,259円  特別価格 
税込価格
23,573円 ~ 33,285円  特別価格 

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です・縦・横方向に連結が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    自在・固定タイプ
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
206-3343
17600
700
450

1パック

4個入り

21,430( 23,573円 )

2日目

206-3344
24400
900
600

1パック

4個入り

30,259円

27,411

( 30,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します

(i)ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ 4台/セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました