(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573シリーズ デジマチックインサイドノギス(校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

573シリーズ デジマチックインサイドノギス(校正文書付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,985円
税込価格
65,984円

絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インサイドノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    160
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.05
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 商品コード:
    573-645-20
  • 最小内側測定長(mm):
    10.1
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NTD14G-P15M-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD14G-P15M-KOUSEI

1個

59,985( 65,984円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
【特長】
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・測定値は、補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付きのため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ デジマチックインサイドノギス(校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました