(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,366円
税込価格
13,603円

最も一般的に使われているアナログノギスです。・本尺とスライダの間にゴミが入らな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    100
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.05
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.07
  • 商品コード:
    N10R
  • トラスココード:
    393-7011
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3
  • 商品タイプ:
    丸型デプスバー(Φ1.9)
  • A(mm):
    17
  • B(mm):
    21.5
  • D(mm):
    40
  • E(mm):
    53.5
  • F(mm):
    30
  • H(mm):
    16

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

530-100-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 関連画像5

外形図

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 測定面を清掃の上、合致させ以下の内容を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図1)
ゴミやホコリ・バリ等が発生していると合致せず光が見えることがあります。(図2)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。(図1)
・基点を確認してください。(図3)

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 関連画像1
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 関連画像2

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
2. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5)
3. 測定面が傾いた状態で、測定しないでください。(図6)

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-100-KOUSEI

1個

12,366( 13,603円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最も一般的に使われているアナログノギスです。
・本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
・バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読取りやすくなっています。
・本尺とスライダの頭部端面を0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました