(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,355円 ~ 43,425円
税込価格
25,691円 ~ 47,768円

デジタルノギスの代表商品。・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.02
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 最大応答速度:
    制限なし
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年(連続18000時間)
  • 特長:
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気にすることなく使用可能

(i)ご注意

  • 接続ケーブルは付属していません。接続ケーブルご希望の場合はNO.959149、959150などをご購入ください。
    接続ケーブル959150についてはこちらをご覧ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 各部名称

IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ(防水・防塵仕様)

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000) を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1) 
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させてORIGINスイッチを押して原点設定を行ってください。(図2) 
5. 測定面を清掃の上、合致させ下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図3) 
・ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあリます。(図4) 
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でこ使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨します。
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5) 
2. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6) 

500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でこ使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7) 
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。            
500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX 関連画像

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
測定データ出力端子
データ出力機能
測定面
サムローラ
商品コード
トラスココード
全長L(mm)
重量(g)
商品タイプ
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
あり
内蔵
-
CD-15AX
469-7464
233
162
標準タイプ
-

1個

25,245( 27,770円 )

26日目

200
あり
内蔵
外側
CD-20AXW
469-7529
290
192
外側測定面超硬合金チップ付
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適

1個

35,595( 39,155円 )

26日目

200
あり
内蔵
内・外側
CD-20AXWW
469-7537
290
192
内・外側測定面超硬合金チップ付
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適

1個

43,425( 47,768円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルノギスの代表商品。
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能。
・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現。
・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
・デジタルノギスCD-CXの新型後継品。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 接続ケーブルは付属していません。接続ケーブルご希望の場合はNO.959149、959150などをご購入ください。
    接続ケーブル959150についてはこちらをご覧ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました