(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アリ溝付ステムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:21CZB129
アリ溝付ステムセット MTY アリミゾツキステム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
834円
税込単価
917円

テストインジケータ用アクセサリ。アリ溝付きステム+ナットのセット品です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ステム
  • 詳細タイプ:
    アリ溝付ステム
  • セット内容:
    アリ溝付きステム+ナット

型番

21CZB129 解除

Loading...

カタログを表示

21CZB129の仕様・寸法情報

種類ステム詳細タイプアリ溝付ステム
ステム径8セット内容アリ溝付きステム+ナット

型番リスト

型番
ステム径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21CZB129

8

1個

834( 917円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

テストインジケータ用アクセサリ。
アリ溝付きステム+ナットのセット品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ溝付ステムセットの型番21CZB129のページです。
型番21CZB129に関する仕様情報を記載しております。

アリ溝付ステムセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21CZB128
21CZB130
21CZB131
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ステム径

834円

( 917円 )
1個 あり

2日目

6

834円

( 917円 )
1個 あり

4日目

9.52

834円

( 917円 )
1個 あり

4日目

4
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ステム径

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト