(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,508円
税込単価
89,659円

【特長】・音、ランプ、LCDバックライトで警報・電源ON時、自動21.0vol...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知管
  • 測定ガス名:
    酸素
  • 測定範囲(ppm):
    0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)
  • 警報濃度:
    1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
  • 警報方式:
    1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅
  • サイズ(mm):
    W66×H170×D29
  • 検知原理:
    隔膜ガルバニ電池式
  • 使用温度範囲:
    -10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
  • 防爆性能:
    本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3)
  • 採気方式:
    拡散式
  • 詳細タイプ:
    5m(本体巻取式)
  • 脚注:
    レザーケース・フィルタエレメント付き
  • 重量(g):
    約340
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)

型番

XO-326IISA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XO-326IISA

1個

81,508( 89,659円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音、ランプ、LCDバックライトで警報
・電源ON時、自動21.0vol%調整

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsAの型番XO-326IISAのページです。
型番XO-326IISAに関する仕様情報を記載しております。

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました