(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ベンダセット(リバースアダプタ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式ベンダセット(リバースアダプタ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,625円
税込単価
27,088円

1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。【特長】・特...

詳細情報を確認する

型番

FS-510H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-510H

1個

24,625( 27,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。
【特長】
・特殊樹脂製のセーフティーシューとガイドで銅管を傷つけません。
・小型・軽量なので少ない力できれいに早く作業ができます。
・小型なので狭い場所でも作業が行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ベンダセット(リバースアダプタ付)の型番FS-510Hのページです。
型番FS-510Hに関する仕様情報を記載しております。

ラチェット式ベンダセット(リバースアダプタ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました