(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリム軽量ボディ(ベンダ本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリム軽量ボディ(ベンダ本体)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,892円
税込単価
17,481円

【特長】FS-510H用セイフティーシューベンダボディです。スリム軽量ボディが...

詳細情報を確認する

型番

FS-510H-10 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

表記単位インチ用適用管径1/4"~7/8"

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-510H-10

1個

15,892( 17,481円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
FS-510H用セイフティーシューベンダボディです。
スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです。
【用途】
・銅管:なまし銅管専用
・曲げ加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム軽量ボディ(ベンダ本体)の型番FS-510H-10のページです。
型番FS-510H-10に関する仕様情報を記載しております。

スリム軽量ボディ(ベンダ本体)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト