(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R410a用トルクレンチセット

R410a用トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,000円 32,119円
税込単価
38,500円 35,331円

R410a用の4点セットです。【特長】・握りやすいグリップと軽量ボディ・先端部...

詳細情報を確認する

型番

FS-530SP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-530SP

1個

35,000円

32,119

( 35,331円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

R410a用の4点セットです。
【特長】
・握りやすいグリップと軽量ボディ
・先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
【用途】
・R410a用フレアナットの締付

カタログ

 

FS-530SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R410a用トルクレンチセットの型番FS-530SPのページです。
型番FS-530SPに関する仕様情報を記載しております。

R410a用トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました