(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル照度計 CANA-0010(東京光電)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル照度計 CANA-0010(東京光電)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,357円
税込単価
31,193円

「使いやすさと」と「正確さ」を追求した洗練の照度計。【特長】・0.0ルクスから...

詳細情報を確認する

型番

CANA-0010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CANA-0010

1個

28,357( 31,193円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「使いやすさと」と「正確さ」を追求した洗練の照度計。
【特長】
・0.0ルクスから40000ルクスのワイドレンジ
・1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
・即時とタイマーの2表示ホールドモード
・オートパワーオフ機能
・側面のワンボタンでシンプル操作
・RS232Cデジタル出力標準装備
・電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご使用いただけます
【用途】
・JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 CANA-0010(東京光電)の型番CANA-0010のページです。
型番CANA-0010に関する仕様情報を記載しております。

デジタル照度計 CANA-0010(東京光電)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました