(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BLUEBOSSJAN-15
マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)【2~10個入り】 マスキングテープ

マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用) BLUEBOSSJAN-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
452円
税込単価
497円

【特長】・手切れ性が良く、巻き戻しが軽いです・重ね貼りができ、のり残りしにくい...

詳細情報を確認する

型番

BLUEBOSSJAN-15 解除

Loading...

BLUEBOSSJAN-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLUEBOSSJAN-15

15
4971910255117
207-0900
200

1パック

8個入り

452( 497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性が良く、巻き戻しが軽いです
・重ね貼りができ、のり残りしにくいです
【用途】
・塗装用

Loading...

BLUEBOSSJAN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)の型番BLUEBOSSJAN-15のページです。
型番BLUEBOSSJAN-15に関する仕様情報を記載しております。

マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BLUEBOSSJAN-12
BLUEBOSSJAN-18
BLUEBOSSJAN-20
BLUEBOSSJAN-24
BLUEBOSSJAN-30
BLUEBOSSJAN-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

452円

( 497円 )

10個入り

1パック あり

1日目

124971910255094207-0899200

474円

( 521円 )

7個入り

1パック あり

1日目

184971910255131207-0901200

452円

( 497円 )

6個入り

1パック あり

1日目

204971910255155207-0902200

452円

( 497円 )

5個入り

1パック あり

1日目

244971910255179207-0903200

452円

( 497円 )

4個入り

1パック あり

1日目

304971910255193207-0904200

452円

( 497円 )

3個入り

1パック あり

1日目

404971910255216207-0905200

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました