(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー FA-20-1

アングルグラインダー FA-20-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,269円
税込単価
32,196円

【特長】・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます・オフセット砥石用・...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    50
  • 無負荷回転数(rpm):
    15000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.59
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    4
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    9.53
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    157
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    855-0373
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4589484328122
  • 質量(g):
    600

(i)ご注意

  • 砥石は別売です。

型番

FA-20-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-20-1

1個

29,269( 32,196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます
・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです
【用途】
・金属などの研削・研磨に

(i)ご注意

  • 砥石は別売です。

Loading...

FA-20-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー FA-20-1の型番FA-20-1のページです。
型番FA-20-1に関する仕様情報を記載しております。

アングルグラインダー FA-20-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました