(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GEMダイヤモンドバー

GEMダイヤモンドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,816円
税込単価
3,098円

【特長】・ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着・高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    170
  • 形状:
    砲弾型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • ダイヤ部最大径(mm):
    1.2
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm):
    8
  • 軸径(mm):
    3
  • JANコード:
    4526587351572
  • 質量(g):
    3
  • トラスココード:
    523-2007

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD0412

1個

2,816( 3,098円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着
・高性能・高品質
【用途】
・超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、焼入鋼、窒化珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削

商品情報

仕様

シャンク径(mm)3.0
最大回転数(rpm)105000
粒度170
径(mm)1.2
全長(mm)45
長さ(mm)8.0
質量(g)3

GD0412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GEMダイヤモンドバーの型番GD0412のページです。
型番GD0412に関する仕様情報を記載しております。

GEMダイヤモンドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました