(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子スーパージグソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電子スーパージグソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,483円
税込単価
53,331円

【特長】・ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。・低振動設計で疲れにくいです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 切断能力:鉄鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    100
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    5
  • 切断能力:木材(mm):
    160
  • 電源:
    AC100V
  • ストローク数(min-1):
    800~3000
  • ストローク(mm):
    26
  • 消費電力(W):
    720
  • JANコード:
    3165140959933
  • トラスココード:
    168-5663
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 本体寸法(mm):
    80×218×231

型番

GST160BCE 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプジグソー切断能力:軟鋼板(mm)10
切断能力:鉄鋼板(mm)10電圧(V)100
切断能力:アルミ(mm)20切断能力:ステンレス(mm)5
切断能力:木材(mm)160電源AC100V
ストローク数(min-1)800~3000ストローク(mm)26
消費電力(W)720JANコード3165140959933
トラスココード168-5663質量(g)2300
材質1ポリアミド樹脂(PA)電源コード長さ(m)5
本体寸法(mm)80×218×231 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GST160BCE

1個

48,483( 53,331円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。
・低振動設計で疲れにくいです。
・電子無段変速機構です。
・再始動防止機構付です。
・デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
・フットプレートを新改良し、 コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上させました。
【用途】
・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子スーパージグソーの型番GST160BCEのページです。
型番GST160BCEに関する仕様情報を記載しております。

電子スーパージグソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト