(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ

電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,328円 ~ 84,828円
税込価格
91,661円 ~ 93,311円

ナカニシ アクセサリー含むその他電動工具 電動式ブラシレスモータ E3000シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コード長さ(m)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
93.5
4560264425378
325
780-4539

1個

84,828( 93,311円 )

1日目

0.3
96.6
4560264427167
360
780-4547

1個

83,328( 91,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナカニシ アクセサリー含むその他電動工具 電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ。
【特長】
・E3000シリーズ用モータです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ブラシレスモータ E3000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました