(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCLNL2525K12J
SEC-D型バイト DCLN-J型 バイト

SEC-D型バイト DCLN-J型 DCLNL2525K12J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,500円
税込単価
26,950円

クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

型番

DCLNL2525K12J 解除

Loading...

DCLNL2525K12J の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上
  • 近距離から刃先近傍に確実にクーラントを供給
  • 逃げ面からも給油することで逃げ面摩耗を抑制
  • ダブルクランプ方式で高い剛性・インデックス精度を実現

外形図

SEC-D型バイト DCLN-J型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

ホースとコネクタの配管方法

SEC-D型バイト DCLN-J型 ホースとコネクタの配管方法
  • 配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
  • 内部給油式ホルダの出荷時は、ホルダ後端にプラグ(XP02)を取り付けております。(図1)
    ホルダ後端から配管される際は、ホルダ下面にプラグ(XP02)を取り付けてご使用ください。(図2)
図1 下面から配管する場合(出荷時)
図2 後端から配管する場合
SEC-D型バイト DCLN-J型 図1 下面から配管する場合(出荷時)
SEC-D型バイト DCLN-J型 図2 後端から配管する場合

選定サポート情報

ツーリング一覧表

SEC-D型バイト DCLN-J型 ツーリング一覧表

[ ]内は従来型式、〈 〉内はバイトの前切れ刃角となっております。加工の際は干渉にご注意ください。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCLNL2525K12J

25
25
25

1個

24,500( 26,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

カタログ

 

DCLNL2525K12Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-D型バイト DCLN-J型の型番DCLNL2525K12Jのページです。
型番DCLNL2525K12Jに関する仕様情報を記載しております。

SEC-D型バイト DCLN-J型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCLNL2020K12J
DCLNR2020K12J
DCLNR2525K12J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
シャンク断面H/B

22,745円

( 25,020円 )
1個 -

1日目

202020

22,745円

( 25,020円 )
1個 -

1日目

202020

24,500円

( 26,950円 )
1個 -

1日目

252525

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました