(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SW自由箒A-32 1本柄タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SW自由箒A-32 1本柄タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・立ち姿勢で楽に掃ける長柄タイプです。【材質】・ハンドル:スチールパイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    自在ぼうき
  • JANコード:
    4903180188062
  • トラスココード:
    166-2377
  • 質量(g):
    470
  • 材質1:
    ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)PP被覆
  • 材質2:
    甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%
  • 長さ(mm):
    1300
  • 幅(mm):
    330
  • 毛長(cm):
    4

型番

BR759-032U-MB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR759-032U-MB

1個

933( 1,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち姿勢で楽に掃ける長柄タイプです。
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆
・甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW自由箒A-32 1本柄タイプの型番BR759-032U-MBのページです。
型番BR759-032U-MBに関する仕様情報を記載しております。

SW自由箒A-32 1本柄タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました