(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュービニールシート 平板タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-169-H-GR
ニュービニールシート 平板タイプ ニュービニールシート ヒライタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,570円
税込単価
34,727円

【特長】・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します・環境に優しい再生P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質1:
    再生塩化ビニール(PVC)(82%)
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    20
  • 質量:
    32kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F-169-H-GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-169-H-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-169-H-GR

グレー
4903180471270
480-4899

1個

31,570( 34,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します
・環境に優しい再生PVCを使用しています
【用途】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュービニールシート 平板タイプの型番F-169-H-GRのページです。
型番F-169-H-GRに関する仕様情報を記載しております。

ニュービニールシート 平板タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-169-H-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

31,571円

( 34,728円 )
1個 あり

6日目

グリーン4903180471263736-9085

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました