(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュービニールシート B山タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-169-B-G
ニュービニールシート B山タイプ ニュービニールシート Bヤマ グリ-ン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,702円
税込単価
32,672円

【特長】・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します・環境に優しい再生P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質1:
    再生塩化ビニール(PVC)(82%)
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    20
  • 質量:
    28kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F-169-B-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-169-B-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-169-B-G

グリーン
4903180471225
480-4872

1個

29,702( 32,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します
・環境に優しい再生PVCを使用しています
【用途】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュービニールシート B山タイプの型番F-169-B-Gのページです。
型番F-169-B-Gに関する仕様情報を記載しております。

ニュービニールシート B山タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-169-B-GR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

29,702円

( 32,672円 )
1個 あり

1日目

グレー4903180471232480-4881

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました