(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,092円
税込単価
2,301円

【特長】・本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付き...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    5000
  • トラスココード:
    206-5908
  • JANコード:
    4989999596069
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 直径×高さ(mm):
    195×340
  • 目盛間隔(ml):
    1000
  • ノズル長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 使用時にはフタを取り外してください。
  • ノズルキャップはフタに取り付けできません。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN-5L

1個

2,092( 2,301円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます
・ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます
・ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます

(i)ご注意

  • 使用時にはフタを取り外してください。
  • ノズルキャップはフタに取り付けできません。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプの型番PN-5Lのページです。
型番PN-5Lに関する仕様情報を記載しております。

オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました