(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) HSKタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-TL962DV-W
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) HSKタイプ フェニックスワゴン 1ダンヒキダシツキ Wショク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,200円
税込単価
57,420円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    690
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質3:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質4:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    331
  • 引出し内寸(間口)(mm):
    496
  • 引出し内寸(深さ)(mm):
    113
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 引出し(段):
    1
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • ツーリング棚(段):
    1
  • 棚板:
    2枚
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEW-TL962DV-W 解除

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ最大積載量
PEW-TL962DV-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962DV-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
PEW-TL962EV-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962EV-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
PEW-TL962FV-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962FV-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
 
商品情報を表示

PEW-TL962DV-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
収納ホルダ数
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-TL962DV-W

ホワイト
HSK100A BT50 NT50兼用 13個
4989999873818
114-8445
28200

1個

52,200( 57,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・設備のそばで工具や部品を適切に管理できます。
・機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(抗菌粉体塗装)
・ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) HSKタイプの型番PEW-TL962DV-Wのページです。
型番PEW-TL962DV-Wに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) HSKタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-TL962DV-YG
PEW-TL962EV-W
PEW-TL962EV-YG
PEW-TL962FV-W
PEW-TL962FV-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
収納ホルダ数 JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

52,200円

( 57,420円 )
1個 あり

4日目

ヤンググリーンHSK100A BT50 NT50兼用 13個4989999873825114-844628200

52,207円

( 57,428円 )
1個 あり

1日目

ホワイトHSK63A BT40 NT40兼用 18個4989999873856114-833028100

52,207円

( 57,428円 )
1個 あり

1日目

ヤンググリーンHSK63A BT40 NT40兼用 18個4989999873863114-833128100

51,668円

( 56,835円 )
1個 あり

1日目

ホワイトHSK40A専用 23個4989999873894114-833227700

51,668円

( 56,835円 )
1個 あり

1日目

ヤンググリーンHSK40A専用 23個4989999873900114-833327700

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました