(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン用パンチングパネル 天板用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-PN600T-YG
フェニックスワゴン用パンチングパネル 天板用 フェニックスワゴンヨウパンチングパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,095円
税込単価
14,405円

【特長】・フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    450
  • 最大積載量(kg/台):
    15
  • その他:
    オプション
  • 質量(g)(g):
    4700
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEW-PN600T-YG 解除

Loading...

 
カタログを表示

PEW-PN600T-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-PN600T-YG

ヤンググリーン
4989999910032
116-3445

1個

13,095( 14,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用パンチングパネル 天板用の型番PEW-PN600T-YGのページです。
型番PEW-PN600T-YGに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン用パンチングパネル 天板用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-PN600T-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

13,095円

( 14,405円 )
1個 あり

1日目

ホワイト4989999910025116-3444

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました