(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース Really Useful BOX セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース Really Useful BOX セット品【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,442円
税込単価
1,586円

【特長】・-40℃~80℃の環境下で使用できます・バックル式のしっかりした蓋付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バックル式コンテナ
  • ふた:
  • 間口(mm):
    90
  • 奥行(mm):
    65
  • 高さ(mm):
    55
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • 有効内寸(mm)奥行:
    48
  • 有効内寸(mm)間口:
    61
  • 有効内寸(mm)高さ:
    42
  • 容量(L):
    0.14
  • JANコード:
    5060231631317
  • 質量(g):
    175
  • トラスココード:
    195-6717
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 収納用ディバイダーは使用できません。

型番

0.14C-PK5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0.14C-PK5

1パック

5個入り

1,442( 1,586円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃~80℃の環境下で使用できます
・バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます
・通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です
・スタッキング可能です
【用途】
・様々なモノの収納用に

(i)ご注意

  • 収納用ディバイダーは使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース Really Useful BOX セット品の型番0.14C-PK5のページです。
型番0.14C-PK5に関する仕様情報を記載しております。

収納ケース Really Useful BOX セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました