(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT-21-ST-B10
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,239円
税込単価
2,463円

【特長】・工業用コンテナーです・丈夫で保管・整理・運搬に便利です【材質】・ポリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PT-21-ST-B10 解除

Loading...

 
カタログを表示

PT-21-ST-B10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-21-ST-B10

ブルー
21.5
480
360
170
-
4979652024572
195-3643
PT-28L、PT-28L SET
310
410
150
1240

1個

2,239( 2,463円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用コンテナーです
・丈夫で保管・整理・運搬に便利です
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズの型番PT-21-ST-B10のページです。
型番PT-21-ST-B10に関する仕様情報を記載しております。

ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-21-ST-C11
PT-21-ST-GR6
PT-21-ST-Y10
PT-28-ST-B10
PT-28-ST-C11
PT-75-ST-B10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
色詳細 JANコード トラスココード 適合フタ(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 質量(g)

2,239円

( 2,463円 )
1個 あり

1日目

クリア21.5480360170-4979652392985195-3645PT-28L、PT-28L SET3104101501240

2,239円

( 2,463円 )
1個 あり

1日目

グレー21.5480360170ライトグレー4979652365194195-3646PT-28L、PT-28L SET3104101501240

2,131円

( 2,344円 )
1個 あり

2日目

イエロー21.5480360170-4979652024602195-3644PT-28L、PT-28L SET3104101501240

2,223円

( 2,445円 )
1個 あり

1日目

ブルー28480360225-4979652023735195-3647PT-28L、PT-28L SET3104102051490

2,625円

( 2,888円 )
1個 あり

2日目

クリア28480360225-4979652392992195-3649PT-28L、PT-28L SET3104102051490

6,644円

( 7,308円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

ブルー77590455355-4979652021304206-5307PT-75L、PT-75L SET4055303353172

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました