(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 トランクカーゴ フラット天板仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLKCF-30
道具箱 トランクカーゴ フラット天板仕様 シュウノウボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,178円
税込単価
2,396円

【特長】・多目的収納ボックスです・フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心で...

詳細情報を確認する

型番

BLKCF-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

BLKCF-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLKCF-30

400
390
4989999706550
207-3989
306
304
293
30
1910

1個

2,178( 2,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的収納ボックスです
・フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 トランクカーゴ フラット天板仕様の型番BLKCF-30のページです。
型番BLKCF-30に関する仕様情報を記載しております。

道具箱 トランクカーゴ フラット天板仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BLKCF-20
BLKCF-50
BLKCF-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
JANコード トラスココード 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 質量(g)

1,844円

( 2,028円 )
1個 あり

2日目

3922944989999706529207-3988217309289221340

3,220円

( 3,542円 )
1個 あり

2日目

6003904989999706581207-3990306504293502700

4,222円

( 4,644円 )
1個 あり

1日目

7803904989999706611207-3991305680292703930

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました