(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース トラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース トラックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,446円 ~ 3,315円
税込価格
1,591円 ~ 3,647円

【特長】・非常に丈夫なコンテナボックスです・コロの向きを変えることができ、縦・...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
耐荷重(kg)
収納目安
最大積載段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
255
412
163
4990127224648
690
115-0899
9
347
215
112
30
フェイスタオル:6枚
-

1個

1,446( 1,591円 )

1日目

392
540
313
4990127224679
1950
115-0900
43
461
335
260
80
トレーナー:6枚、ワイシャツ:12枚
3

1個

2,415( 2,657円 )

1日目

392
540
238
4990127224662
1600
115-0901
31
461
335
185
80
トレーナー:3枚、ワイシャツ:8枚
4

1個

2,586( 2,845円 )

1日目

392
540
163
4990127224655
1330
115-0902
19
461
335
110
80
トレーナー:2枚、ワイシャツ:4枚
5

1個

1,583( 1,741円 )

1日目

392
716
313
4990127224693
2440
115-0903
59
637
335
260
80
トレーナー:12枚、ワイシャツ:14枚
3

1個

3,315( 3,647円 )

1日目

392
716
238
4990127224686
2080
115-0904
42.5
637
335
185
80
トレーナー:8枚、ワイシャツ:8枚
4

1個

2,570( 2,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に丈夫なコンテナボックスです
・コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース トラックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました