(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-4362M2B
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型 ケイ・チュウリョウタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,940円
税込単価
61,534円

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

型番

M3-4362M2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3-4362M2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-4362M2B

900
149-7791
4989999007411
840
47.9kg

1個

55,940( 61,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます
・スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型の型番M3-4362M2Bのページです。
型番M3-4362M2Bに関する仕様情報を記載しております。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
M3-4662M2B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
トラスココード JANコード 有効間口(mm) 質量

71,288円

( 78,417円 )
1個 あり

1日目

1800149-78034989999007534174081.1kg

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました