(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) オイスターホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG100-4SS
軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) オイスターホワイト ケイ・チュウリョウタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,194円
税込単価
3,513円

【特長】・割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です・棚一段分(棚板と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。

型番

TUG100-4SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

TUG100-4SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG100-4SS

1200
450
207-4592
4989999711684
6.6kg

1個

3,194( 3,513円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です
・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です
【用途】
・ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・棚板
・棚板用中受金具2本

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) オイスターホワイトの型番TUG100-4SSのページです。
型番TUG100-4SSに関する仕様情報を記載しております。

軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) オイスターホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品のバリエーション

型番
TUG100-3S-S
TUG100-4KS
TUG100-4LS
TUG100-5KS
TUG100-5LS
TUG100-5SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード JANコード 質量

3,082円

( 3,390円 )
1個 あり

8日目

900450207-458949899997100695.2kg

2,833円

( 3,116円 )
1個 あり

8日目

1200300207-459049899997116604.5kg

4,384円

( 4,822円 )
1個 あり

8日目

1200600207-459149899997116778.1kg

3,403円

( 3,743円 )
1個 あり

8日目

1500300207-459949899997127735.4kg

5,707円

( 6,278円 )
1個 あり

8日目

1500600207-460049899997127809.9kg

4,312円

( 4,743円 )
1個 あり

8日目

1500450207-460149899997127978.1kg

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました