(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-6355-KU4
一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型 ケイ・ナカリョウタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,274円 47,216円
税込単価
79,501円 51,938円

【特長】・一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です・サポート台は注ぎ口が下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800 / 1811
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 詳細タイプ:
    一斗缶サポート台付
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台):
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。

型番

M3-6355-KU4 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3-6355-KU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
グリーン購入法適合品
有効間口(mm)
サポート台(台)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-6355-KU4

961
481
183-3782
4989999280500
適合
840
4
64.2kg

1個

72,274円

47,216

( 51,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です
・サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
・缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます
【用途】
・一斗缶、ベール缶の保管

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型の型番M3-6355-KU4のページです。
型番M3-6355-KU4に関する仕様情報を記載しております。

一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
M3-6365-KU2
M3-6365-KU4
M3-6455-KU3
M3-6455-KU6
M3-6465-KU3
M3-6465-KU6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード JANコード グリーン購入法適合品 有効間口(mm) サポート台
(台)
質量

44,319円

( 48,751円 )
1個 あり

4日目

961581183-37964989999348088-840263.4kg

51,593円

( 56,752円 )
1個 あり

4日目

961581183-37984989999348101-840471.7kg

67,860円

( 74,646円 )
1個 あり

4日目

1261481183-37844989999331295適合1140369.9kg

63,168円

( 69,485円 )
1個 あり

4日目

1261481183-37864989999331349適合1140679.9kg

74,340円

( 81,774円 )
1個 あり

4日目

1261581183-38004989999348125適合1140377.2kg

105,737円

( 116,311円 )
1個 あり

4日目

1261581183-38024989999348149適合1140689.6kg

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました