(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤ・留め付け金具セット(エキスプレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XP1-LG-4M-1B
ワイヤ・留め付け金具セット(エキスプレス) ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

【特長】・ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    0.015
  • ロープ径(mm):
    1.5
  • 破断荷重(kg):
    75
  • 材質1:
    ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼より線
  • 材質2:
    ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、アセタール(ボタン)

(i)ご注意

  • 使用上の注意事項を守ってご使用ください。
  • クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。

型番

XP1-LG-4M-1B 解除

Loading...

 
カタログを表示

XP1-LG-4M-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XP1-LG-4M-1B

4
5038006253361
58
208-4981

1個

855( 941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
・専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
・ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
・施工時間の大幅な短縮が可能です。
・誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
【用途】
・落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
【材質】
・ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼より線
・ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、アセタール(ボタン)
【セット内容】
・ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個

(i)ご注意

  • 使用上の注意事項を守ってご使用ください。
  • クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ・留め付け金具セット(エキスプレス)の型番XP1-LG-4M-1Bのページです。
型番XP1-LG-4M-1Bに関する仕様情報を記載しております。

ワイヤ・留め付け金具セット(エキスプレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XP1-LG-1M-1B
XP1-LG-2M-1B
XP1-LG-3M-1B
XP1-LG-5M-1B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
JANコード 質量(g) トラスココード

530円

( 583円 )
1個 あり

1日目

1503800625333028208-4978

707円

( 778円 )
1個 あり

1日目

2503800625334738208-4979

781円

( 859円 )
1個 あり

1日目

3503800625335448208-4980

928円

( 1,021円 )
1個 あり

1日目

5503800625337866208-4982

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました